Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCHUNK-0859031 ROTA NCS 250/3 A8-KV

Expand Table
FR
1/5
ID
IDNR
Description
TYP
Informations supplémentaires sur le produit
ONLINE
Recherche rapide mors de serrage
QF
External clamping
AS
Internal clamping
IS
Type de broche
SPITYP
Taille de broche
SPIGRO
Denture
VERZAH
Max. tr/min
MAXDRE [1/min]
Force de serrage max.
MAXSPA [kN]
Force d'actionnement max.
MAXBETKRA [kN]
Course/mors
HUBBAC [mm]
Traction descendante
NIEZUG [mm]
Longueur du levier
HEBLAE [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0859010
ROTA NCS 175/3 Z140-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
Tenon rainure
5000
44
20
5.8
0.3
46.5
0859011
ROTA NCS 175/3 A5-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-1
Nr. 5
Tenon rainure
5000
44
20
5.8
0.3
46.5
0859020
ROTA NCS 210/3 Z170-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
Tenon rainure
4500
60
32
6.9
0.3
53.5
0859021
ROTA NCS 210/3 A6-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-1
Nr. 6
Tenon rainure
4500
60
32
6.9
0.3
53.5
0859030
ROTA NCS 250/3 Z220-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
Tenon rainure
4000
80
48
7.7
0.3
53.5
0859031
ROTA NCS 250/3 A8-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-1
Nr. 8
Tenon rainure
4000
80
48
7.7
0.3
53.5
0859040
ROTA NCS 315/3 Z220-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
Tenon rainure
3300
80
48
7.7
0.3
53.5
0859041
ROTA NCS 315/3 A8-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-1
Nr. 8
Tenon rainure
3300
80
48
7.7
0.3
53.5
0859050
ROTA NCS 400/3 Z300-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
Tenon rainure
2200
120
60
8.2
0.5
75.5
0859051
ROTA NCS 400/3 A11-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-1
Nr. 11
Tenon rainure
2200
120
60
8.2
0.5
75.5
0859060
ROTA NCS 500/3 Z380-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-4
Nr. 15 (Z380)
Tenon rainure
1700
150
60
8.2
0.5
75.5
0859061
ROTA NCS 500/3 A15-KV
Vers la page produit
Select clamping position
Select clamping position
ISO 702-1
Nr. 15
Tenon rainure
1700
150
60
8.2
0.5
75.5
Show compressed display (12 configurable products)
Numéro de commande0859031
ShorttextMandrin de tour automatique sans passage au centre
Dernières modifications05.03.2024 16:48:17
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

36-60-11-29 Pointe de tour, mandrin, manchon (machine outil)

ECLASS 10.1

36-60-92-29 Pointe de tour, mandrin, manchon (machine outil)